Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Chartres antiv. 75 W - E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit

SARLAM LEGRAND

Chartres antiv. 75 W - E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit

Ref. 714270 EAN-nr. 3292297142700

Chartres antiv. 75 W - E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit

Productgroep : 56
96,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype Gloeilamp
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder E27
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Nom. spanning 220-240 V
Nom. stroom 292-318 mA
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DALI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Niet dimbaar Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem breedstralend <gt/>80°
Lichtuittrede Direct
Beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -5-40 °C
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor lampvermogen 70-70 W
Max. systeemvermogen 70 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1200 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 2700-2700 K
Kleurweergave-index 90-100
Breedte 309 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 309 mm
Buitendiameter 309 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
37141-10.pdf pdf (2.09 Mo)
Technische fiche
S000078843FR-2.pdf pdf (0.21 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-2015-288-V1-FR.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst