CFU/GC KLEMPLAAT UNIVERSEEL
CABLOFIL
LEGRAND
CFU/GC KLEMPLAAT UNIVERSEEL
Ref. CM559063
EAN-nr.
3599075590631
CFU/GC KLEMPLAAT UNIVERSEEL
Productgroep : V11
13,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 14 mm |
Breukbelasting | 8500 N |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER