![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003231-1000.jpg)
CFG50/150EZ DRAADGOOT IN G VORM 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CFG50/150EZ DRAADGOOT IN G VORM 3M
Ref. CM003231
EAN-nr.
3599070032310
CFG50/150EZ DRAADGOOT IN G VORM 3M
Productgroep : V11
69,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | G-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 7500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.10762574 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER