![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000062-1000.jpg)
CF54/50EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/50EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000062
EAN-nr.
3599070000623
CF54/50EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
25,20 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2558 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt en gecoat |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 0.6315375 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER