![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000061-1000.jpg)
CF54/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000061
EAN-nr.
3599070000616
CF54/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
21,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2558 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.6315375 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER