Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CF54/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

CABLOFIL LEGRAND

CF54/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

Ref. CM000101 EAN-nr. 3599070001019

CF54/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

Productgroep : V11
47,87 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Profielvorm U-vorm
Breedte 300 mm
Hoogte 54 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 15453 mm²
Geïntegreerd scheidingstussenschot Geen
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Ja
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kleur Zink
Gewicht 2.04392307 kg/m
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
FT0052-03.pdf pdf (8.38 Mo)
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP