CF54/100EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/100EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000072
EAN-nr.
3599070000722
CF54/100EZ+ zwart DGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
32,60 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5143 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt en gecoat |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 0.7785748 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER