![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-CF54_200_P_070731.jpg)
CF54/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000071
EAN-nr.
3599070000715
CF54/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
28,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5143 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.7785748 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER