Dit product is niet meer beschikbaar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CF40/80 EZ draadgoot 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF40/80 EZ draadgoot 3M
Ref. CM430080
EAN-nr.
3599074300804
CF40/80 EZ draadgoot 3M
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 3200 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER