![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000018-1000.jpg)
CF30/50IN304L DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/50IN304L DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000018
EAN-nr.
3599070000180
CF30/50IN304L DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V07
67,31 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1308 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gewicht | 0.3839712 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER