CF30/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000011
EAN-nr.
3599070000111
CF30/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
18,84 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1308 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.39549034 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER