CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000811
EAN-nr.
3599070008117
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
83,49 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 13273 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 2.60510584 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER