![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000051-1000.jpg)
CF30/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000051
EAN-nr.
3599070000517
CF30/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
50,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 7953 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.4642229 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER