CF105/400GC DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF105/400GC DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000933
EAN-nr.
3599070009336
CF105/400GC DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
167,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 42000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Zink |
Gewicht | 3.61181639 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER