CF105/150EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF105/150EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000901
EAN-nr.
3599070009015
CF105/150EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
56,92 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 15750 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.8835816 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER