CF105/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF105/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM000891
EAN-nr.
3599070008919
CF105/100EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
50,94 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 10500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.34141556 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER