CF 80/300 EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF 80/300 EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Ref. CM800301
EAN-nr.
3599078003015
CF 80/300 EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M
Productgroep : V11
77,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 80 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 24000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 2.28442289 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER