Centrale voeding voor elem. 4 geleid. 63A
ZUCCHINI
LEGRAND
Centrale voeding voor elem. 4 geleid. 63A
Ref. 75241151
EAN-nr.
8033777078158
Centrale voeding voor elem. 4 geleid. 63A
Productgroep : Z12
255,57 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 140 mm |