![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338165-WEB-L.jpg)
Centraal stijgprof. 2200x800mm voor vloerkast XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Centraal stijgprof. 2200x800mm voor vloerkast XL³S 4000
Ref. 338165
EAN-nr.
3414970929204
Centraal stijgprof. 2200x800mm voor vloerkast XL³S 4000
Productgroep : 16
257,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Breedte | 175 mm |
Hoogte | 2035.5 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Documentatie
5 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER