![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558410-1000.jpg)
CEFASGS - KOPPELING CE FAS GS
CABLOFIL
LEGRAND
CEFASGS - KOPPELING CE FAS GS
Ref. CM558410
EAN-nr.
3599075584104
CEFASGS - KOPPELING CE FAS GS
Productgroep : V11
8,15 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefloze verbinder |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 25-25 mm |
Lengte | 55 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER