![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558054-WEB-L.jpg)
CE40IN316L KOPPELPLAAT 25 ST
CABLOFIL
LEGRAND
CE40IN316L KOPPELPLAAT 25 ST
Ref. CM558054
EAN-nr.
3599075580540
CE40IN316L KOPPELPLAAT 25 ST
Productgroep : V07
12,77 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 58.5 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 1000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER