CE35/ZnNi KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
CABLOFIL
LEGRAND
CE35/ZnNi KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
Ref. CM558187
EAN-nr.
3599079928256
CE35/ZnNi KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
Productgroep : V11
2,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER