![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558048-1000.jpg)
CE30 IN304L KOPPELPLAAT 50 ST
CABLOFIL
LEGRAND
CE30 IN304L KOPPELPLAAT 50 ST
Ref. CM558048
EAN-nr.
3599075580489
CE30 IN304L KOPPELPLAAT 50 ST
Productgroep : V07
4,40 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3.6-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER