![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
CB console 800N B50 thvz
CABLOFIL
LEGRAND
CB console 800N B50 thvz
Ref. VG350803
EAN-nr.
3414972462709
CB console 800N B50 thvz
Productgroep : V11
11,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 80.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 71.4 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-50 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 800 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER