CB console 1100N B200 sdz
CABLOFIL
LEGRAND
CB console 1100N B200 sdz
Ref. VG350830
EAN-nr.
3414970650863
CB console 1100N B200 sdz
Productgroep : V11
11,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 230.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 74.8 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-200 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1100 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER