CB console 1000N B150 Rvs316L
CABLOFIL
LEGRAND
CB console 1000N B150 Rvs316L
Ref. VG350824
EAN-nr.
3414970650832
CB console 1000N B150 Rvs316L
Productgroep : V07
47,16 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 180.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 74.8 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-150 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1100 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (1.4401) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER