![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CAB 3 merkteken - cijfer 8 grijs - doorsnede 4 tot 6mm²
CAB3
LEGRAND
CAB 3 merkteken - cijfer 8 grijs - doorsnede 4 tot 6mm²
Ref. 038238
EAN-nr.
3245060382384
CAB 3 merkteken - cijfer 8 grijs - doorsnede 4 tot 6mm²
Productgroep : 05
0,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schriftvorm |
---|---|
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 2.3-2.8 mm |
Kabeldiameter | 3.8-5 mm |
Lengte | 8 mm |
Breedte | 3 mm |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Cijfers |
Montagewijze | Klemmen (snap) |
Gebruikstemperatuur | -30-85 °C |
opslagtemperatuur | -30-85 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER