![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CAB 3 merkteken - cijfer 3 oranje - doorsnede 1,5/2,5mm²
CAB3
LEGRAND
CAB 3 merkteken - cijfer 3 oranje - doorsnede 1,5/2,5mm²
Ref. 038223
EAN-nr.
3245060382230
CAB 3 merkteken - cijfer 3 oranje - doorsnede 1,5/2,5mm²
Productgroep : 05
0,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schriftvorm |
---|---|
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 1.4-1.8 mm |
Kabeldiameter | 2.7-3.9 mm |
Lengte | 5.6 mm |
Breedte | 3 mm |
Kleur | Oranje |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Cijfers |
Montagewijze | Klemmen (snap) |
Gebruikstemperatuur | -30-85 °C |
opslagtemperatuur | -30-85 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER