![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038151-LEGRAND.jpg)
CAB 3 merkteken - cijfer 21/40 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
CAB3
LEGRAND
CAB 3 merkteken - cijfer 21/40 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Ref. 038151
EAN-nr.
3245060381516
CAB 3 merkteken - cijfer 21/40 voor draad 0,5 tot 1,5 mm²
Productgroep : 05
0,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schriftvorm |
---|---|
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 0.8-1.4 mm |
Kabeldiameter | 2-3.2 mm |
Lengte | 5 mm |
Breedte | 6 mm |
---|---|
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Cijfers |
Montagewijze | Klemmen (snap) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER