CAB 3 koffertje voor gebruik op werf
CAB3
LEGRAND
CAB 3 koffertje voor gebruik op werf
Ref. 038200
EAN-nr.
3245060382001
CAB 3 koffertje voor gebruik op werf
Productgroep : 05
266,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Gereedschapskist |
---|---|
Materiaal | Staal |
Rolbaar | Nee |
Met schouderriem | Nee |
Met telescoop handvat | Nee |
Met slot | Nee |
Met schuim | Nee |
Met vakscheider | Nee |
Kleur | Grijs |
---|---|
Signaalrood | Nee |
Hangslotbeugel | Ja |
Uitneembaar vak | Ja |
Hoogte | 85 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 280 mm |