C41S300IN316L CONSOLE 41x41
CABLOFIL
LEGRAND
C41S300IN316L CONSOLE 41x41
Ref. CM595034
EAN-nr.
3599075950343
C41S300IN316L CONSOLE 41x41
Productgroep : V07
293,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 300 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-300 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 3400 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER