C21S 200/GC CONSOLE 41X21
CABLOFIL
LEGRAND
C21S 200/GC CONSOLE 41X21
Ref. CM597023
EAN-nr.
3599075970235
C21S 200/GC CONSOLE 41X21
Productgroep : V11
39,57 €
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
Lengte | 200 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 110 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-200 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1800 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |