Bureaublok 3x2P+A + 2XUSB + tablethouder snoer 1.5m wit/gr
REVOLUTION
LEGRAND
Bureaublok 3x2P+A + 2XUSB + tablethouder snoer 1.5m wit/gr
Ref. 050410
EAN-nr.
3414971161177
Bureaublok 3x2P+A + 2XUSB + tablethouder snoer 1.5m wit/gr
Productgroep : 47
53,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Overig |
---|---|
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 3 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 2 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Lengte snoer | 1.5 m |
Stekkerstand gedraaid | Ja |
Hoek stekkerstand gedraaid | 45° |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 192 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 109 mm |
opslagtemperatuur | -15-75 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702203/A1
(0.49 Mo)
SELECTEER