Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Buitenhoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

DLP LEGRAND

Buitenhoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

Ref. 637312 EAN-nr. 3245066373126

Buitenhoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij

Productgroep : 71
16,43 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 85-95 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Met beschermfolie Nee
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 60 mm
Hoogte 40 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)