Buitenhoek 50x130mm DLP zwart klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Buitenhoek 50x130mm DLP zwart klik in
Ref. 075767
EAN-nr.
3245060757670
Buitenhoek 50x130mm DLP zwart klik in
Productgroep : 23
26,57 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 85-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER