![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011238-LEGRAND-1000.jpg)
Buitenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Buitenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Ref. 011238
EAN-nr.
3245060112387
Buitenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Productgroep : 23
160,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 2 |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Dekselbreedte 2 | 65 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 89-94 ° |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten