Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Buitenhoek 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Buitenhoek 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij

Ref. 637112 EAN-nr. 3245066371122

Buitenhoek 40 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij

Productgroep : 71
10,58 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 85-95 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Met beschermfolie Nee
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 40 mm
Hoogte 25 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)