Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Buitenhoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Buitenhoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij

Ref. 611725 EAN-nr. 3245066117256

Buitenhoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij

Productgroep : 71
44,22 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 122 mm
Diepte 50 mm
Aantal deksels 0
Symmetrisch Ja
Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 60-120 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Hoogte 203 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)