Buisklem polyamide voor buis 1 1/4" (32) grijs
CLIPSOTUBES
LEGRAND
Buisklem polyamide voor buis 1 1/4" (32) grijs
Ref. 031363
EAN-nr.
3245060313630
Buisklem polyamide voor buis 1 1/4" (32) grijs
Productgroep : 06
0,68 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 32 mm |
---|---|
Diameter | 28.3-32 mm |
Aantal kabels/buizen | 1 |
Met afstand tot de wand | Ja |
Uitvoering | Halve beugel |
Bevestigingswijze | Schroefgat |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Nee |
UV-bestendig | Nee |
Geschikt in brandwerend gebied | Nee |
Met kunststofommanteling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER