buis met vlecht TR diam 20mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
RTA
LEGRAND
buis met vlecht TR diam 20mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Ref. 666442
EAN-nr.
3245066664422
buis met vlecht TR diam 20mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Productgroep : 11
18,33 €
/
m
Verpakkingseenheid
50 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 50 m |
---|---|
Nom. diameter | 15 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 15 mm |
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Gebruikstemperatuur | -25-105 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Brandbeveiliging conform UL 94 | V2 |
UV-bestendig | Nee |
Oliebestendig | Ja |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal ommanteling | Roestvaststalen vlechtwerk |
Buigweerstand | Buigzaam |
Sleuven over de lengterichting | Nee |
Afsluitbaar (tweedelig) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Nee |
Goedkeuring volgens UR | Nee |
Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER