Buis LED-400 lm -1h-NP/P-LVS2 IP67 adresseerbaar
BAES
LEGRAND
Buis LED-400 lm -1h-NP/P-LVS2 IP67 adresseerbaar
Ref. 662560
EAN-nr.
3245066625607
Buis LED-400 lm -1h-NP/P-LVS2 IP67 adresseerbaar
Productgroep : 98
1 094,00 €
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
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal ( RVS ) |
Kleur behuizing | Zilver |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 170-170 mA |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Beschermingsklasse | I |
---|---|
Max. systeemvermogen | 40 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 400 lm |
Kleurtemperatuur | 5700-5700 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 152 mm |
Hoogte/diepte | 161.5 mm |
Lengte | 412.8 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | Cs |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 3 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 53 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER