BTRCC 6X30/EZ BOUT RONDE KOP
CABLOFIL
LEGRAND
BTRCC 6X30/EZ BOUT RONDE KOP
Ref. CM801021
EAN-nr.
3599078010211
BTRCC 6X30/EZ BOUT RONDE KOP
Productgroep : V11
112,55 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 30 mm |
Met moer | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER