BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
CABLOFIL
LEGRAND
BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
Ref. CM801011
EAN-nr.
3599078010112
BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
Productgroep : V11
90,00 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
Met moer | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER