![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344884-WEB-R.jpg)
Classe 300EOS with Netatmo
Bticino
Ref. BT-344884
EAN-nr.
8005543732649
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Met geheugen functie | Ja |
Afluisterbeveiligd | Ja |
Bediening deurslot | Ja |
Bediening extra functie(s) | Ja |
Handsfree | Ja |
Koppelbaar met smartphone | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Met automatische deurslotbediening | Ja |
Kleur | Zwart |
Uitvoering van de interface | Wi-Fi |
Oproepuitschakeling | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Oproepherkenning | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Met touchscreen | Ja |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 230 mm |
Diepte | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 20-27 V |
Nom. stroom | 0.1-0.580 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 215 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.28-0.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
---|---|
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 40-40 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Maximum aantal extra schermen | 0 |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 6 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | 1280 x 720 |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Ja |
type camera | Niet van toepassing |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 200 m |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aantal exemplaren Pack 1 | 0 |
Aantal batterijen (Pack1) | 0 |
IEC-aanduiding (Pack2) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack2) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack2) | Niet van toepassing |
Aantal exemplaren Pack 2 | 0 |
Aantal batterijen (Pack2) | 0 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security , Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
SELECTEER