![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037546-LEGRAND-1000.jpg)
Bruine kam 12 schroefklem. 3 verd. - sp. 5mm
VIKING3
LEGRAND
Bruine kam 12 schroefklem. 3 verd. - sp. 5mm
Ref. 037546
EAN-nr.
3245060375461
Bruine kam 12 schroefklem. 3 verd. - sp. 5mm
Productgroep : 28
6,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Inlegbrug |
---|---|
Aantal overbrugde klemmen | 12 |
Nom. (meet)stroom In | 24 A |
Nom. (meet)spanning | 800 V |
Geïsoleerd | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Rastermaat | 5 mm |
Kleur | Bruin |
Documentatie
10 documenten