Witte sirene inbouw 90 dB
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 40-80 VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 120-240VAC
Exclusief BTW
Lichtsignalering bescherm- rooster hoogte 90 mm
Exclusief BTW
Kastje met dubbele positie Opbouw - IP 44
Exclusief BTW
Sirene wit opbouw - IP21 - 90 db
Exclusief BTW
Kastje met dubbele positie Inbouw - IP 30
Exclusief BTW
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
Exclusief BTW
Bel hoog vermogen IP 40 230 V - 50 mA - 90 db - grijs
Exclusief BTW
Signaalgever Mosaic wit
Exclusief BTW
Metalen houder vloer/wandbev. Elektromagneet voor branddeur
Exclusief BTW
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
Exclusief BTW
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
Exclusief BTW
Optische rookdetector + sokkel voor branddetectie Salvena
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw wit membraam. 2 cont led indicatie
Exclusief BTW
Kastje voor reservesleutel Rood - IP 44 - IK 07
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw groen met membraan en 2 contacten
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw wit met membraan en 2 contacten
Exclusief BTW
Kastje voor reservesleutel Groen - IP 44 - IK 07
Exclusief BTW
Kastje voor reservesleutel Wit - IP 44 - IK 07
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw rood met membraan en 2 contacten
Exclusief BTW
Loodbatterij 12V-7Ah Salvena
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw geel membraan + statusind
Exclusief BTW
Manuele bediening opbouw groen met membraan
Exclusief BTW