![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-643012-WEB-R.jpg)
Branddetectie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07
SALVENA
LEGRAND
Branddetectie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07
Ref. 643012
EAN-nr.
3245066430126
Branddetectie Salvena 4 zones - IP 30 - IK 07
Productgroep : 99
1 217,00 €
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
Montagewijze | Opbouw |
---|---|
Geschikt voor busaansluiting | Nee |
Radiokoppeling | Nee |
Interface extern | Ja |
Aantal meldgroepen | 4 |
Hoogte | 248.3 mm |
Breedte | 452 mm |
Diepte | 129.3 mm |
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren | 2 |
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren | 4 |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Met netadapter | Ja |
Geïntegreerd kiestoestel | Ja |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Adresseerbaar | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 60 dB |
Halogeenvrij | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 200-200 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 360-360 mm |
Volumeregeling | Nee |
Resolutie | Niet van toepassing |
Instelling van de helderheid van het scherm | Nee |
Instelling van het contrast van het scherm | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER