![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-643010-WEB-R.jpg)
Branddetectie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07
SALVENA
LEGRAND
Branddetectie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07
Ref. 643010
EAN-nr.
3245066430102
Branddetectie Salvena 1 zone - IP 33 - IK 07
Productgroep : 99
581,80 €
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
Geschikt voor busaansluiting | Nee |
---|---|
Radiokoppeling | Nee |
Interface extern | Ja |
Aantal meldgroepen | 1 |
Hoogte | 208 mm |
Breedte | 290 mm |
Diepte | 85 mm |
Aantal uitgangen voor akoestische signaalgeneratoren | 1 |
---|---|
Aantal uitgangen voor optische signaalgeneratoren | 1 |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Met netadapter | Ja |
Geïntegreerd kiestoestel | Ja |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER