Dit product is niet meer beschikbaar
Bovenplt Quickbox voor IK-4 rond
IK-2
LEGRAND
Bovenplt Quickbox voor IK-4 rond
Ref. 8443363
EAN-nr.
3414971752184
Bovenplt Quickbox voor IK-4 rond
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. grootte | 0 mm |
---|---|
Breedte | 382 mm |
Lengte | 382 mm |
Montage opening | Rond |
Afdekking montageopening | Nee |
---|---|
Vloeronderhoud | Droog |
Materiaaldikte | 2 mm |
Materiaal | Staal |