![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8443360-WEB-R.jpg)
Bovenplt Quickbox voor IK-4 8/12md
IK-2
LEGRAND
Bovenplt Quickbox voor IK-4 8/12md
Ref. 8443360
EAN-nr.
3414971752153
Bovenplt Quickbox voor IK-4 8/12md
Productgroep : V05
58,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. grootte | 0 mm |
---|---|
Breedte | 382 mm |
Lengte | 382 mm |
Montage opening | Rechthoekig |
Afdekking montageopening | Nee |
---|---|
Vloeronderhoud | Droog |
Materiaaldikte | 2 mm |
Materiaal | Staal |